(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วลดแรงดันขนาดกะทัดรัด (กว้าง 40 มม.) พร้อมตัวกรอง
* เครื่องวัดความดันและตัวยึดแยกจำหน่าย
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก |
ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ไม่ |
บังคับของเหลว | อากาศ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 1.0 | คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-3RT21F-8 ในชุด แอร์ยูนิต ตัวปรับความดันลมพร้อมตัวกรอง รุ่น BN-3RT21F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง