(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบไฟส่องสว่าง แหวน มุม ต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสกัดขอบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วนบนพื้นผิวมันวาว
[คุณสมบัติ]
·การจัด ระบบไฟส่องสว่าง ที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน พื้นผิว และข้อบกพร่องและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันโดยการส่องสว่าง ชิ้นงาน จาก มุม ตื้น (เกี่ยวกับ ชิ้นงาน)
·สร้างความแตกต่างในอัตราการกระจายโดยการส่องสว่างวัตถุเป้าหมายจาก มุม และควบคุมการสร้างแสงสะท้อน / แสงสะท้อนที่ไม่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
OPDR-LA74-48B-2 |
OPDR-LA74-48R-2 |
OPDR-LA100-68W-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | จำนวนไฟ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,485.24 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 50.1 ถึง 80 | 74 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 40.1 ถึง 50 | 48 | 15.1 ถึง 20 | 19 | 36 (2 แถว) | ||
฿ 25,087.62 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 50.1 ถึง 80 | 74 | 3.1 ถึง 4 | 3.6 | 40.1 ถึง 50 | 48 | 15.1 ถึง 20 | 19 | 36 (2 แถว) | ||
฿ 37,751.64 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 100.1 ถึง 130 | 100 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 50.1 ถึง 70 | 68 | 20.1 ถึง 30 | 22 | 90 (3 แถว) |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แหวน | ทิศทางการฉายรังสี | เอียง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง | แรงดันขาเข้า | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง