1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ OPSM แบ็คไลท์แบบติดตั้ง พื้นผิว

ซีรีส์ OPSM แบ็คไลท์แบบติดตั้ง พื้นผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,669.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไฟแบ็คไลท์ความสว่างสูงที่บางและสม่ำเสมอสูงซึ่งไฟ LED แบบชิปติดตั้งในความหนาแน่นสูง

[คุณสมบัติ]
·การส่องสว่างพื้นผิวจากไฟ LED ชิปที่ติดตั้งบนพื้นผิวไฟทำแบบสม่ำเสมอโดย แผ่นกระจายแสง วเซอร์
·ส่องสว่างชิ้นงานผ่านแสงไฟใช้สำหรับกำหนดรูปร่างตามภาพเงา ฯลฯ

รหัสสินค้า
OPSM-32X32B-T
OPSM-32X32R-T
OPSM-32X32W-T
OPSM-62X32B-T
OPSM-62X32R-T
OPSM-62X32W-T
OPSM-62X62B-T
OPSM-62X62R-T
OPSM-62X62W-T
OPSM-92X32B-T
OPSM-92X32R-T
OPSM-92X32W-T
OPSM-92X62B-T
OPSM-92X62R-T
OPSM-92X62W-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
จำนวนไฟ LED

฿ 14,534.28

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีน้ำเงิน40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.81530

฿ 5,669.47

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.11136

฿ 14,534.28

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.81530

฿ 27,620.43

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีน้ำเงิน40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80643.1 ถึง 43.61560

฿ 8,202.27

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80642.1 ถึง 32.21172

฿ 27,620.43

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80643.1 ถึง 43.61560

฿ 31,419.63

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีน้ำเงิน60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80646.1 ถึง 87.215120

฿ 13,267.88

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80644.1 ถึง 54.411144

฿ 31,419.63

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80646.1 ถึง 87.215120

฿ 29,308.95

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 80345.1 ถึง 65.41590

฿ 10,735.07

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง100.1 ถึง 15011430.1 ถึง 50343.1 ถึง 43.311108

฿ 29,308.95

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว100.1 ถึง 15011430.1 ถึง 50345.1 ถึง 65.41590

฿ 44,927.91

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2010.815180

฿ 18,333.48

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 80646.1 ถึง 86.511216

฿ 44,927.91

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2010.815180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบเหลี่ยม ทิศทางการฉายรังสี Backlight
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 15
แรงดันขาเข้า 12 V DC