(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบไฟส่องสว่าง ที่สามารถใช้เป็น ระบบไฟส่องสว่าง เฉียงหรือเป็นแบ็คไลท์ในการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกหกขนาดเลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ส่องสว่างที่ต้องการ
·มีจำหน่ายเป็น มาตรฐาน หลายรายการตั้งแต่ 75 มม. จนถึงความยาว 450 มม.
·มี น็อต เคลื่อนย้ายได้ซึ่งช่วยให้สามารถเลือก ตำแหน่ง ติดตั้งได้ตามต้องการ
·การใช้ น็อต เคลื่อนย้ายได้ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งด้วย จิ๊ก สำหรับติดตั้ง
·มี ความส่องสว่าง ในระดับสูงแม้ว่าจะส่องสว่างในระยะทางไกลก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
OPDB-14X11B |
OPDB-14X11W |
OPDB-132X15W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | จำนวนไฟ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,624.40 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 25.1 ถึง 40 | 36 | 14 | 0.1 ถึง 1 | 0.4 | 5 ถึง 15 | 12 | 6 | ||
฿ 8,624.40 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 25.1 ถึง 40 | 36 | 14 | 0.1 ถึง 1 | 0.4 | 5 ถึง 15 | 12 | 6 | ||
฿ 32,263.89 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 100.1 ถึง 150 | 142 | 18 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | 96 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง บาร์ | ทิศทางการฉายรังสี | เอียง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง | ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 30 |
แรงดันขาเข้า | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง