(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลม การประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับแรงดันลม ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ได้
· สามารถใช้ ความดัน หลัก 1.5 mpa ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อากาศอัด จะถูกปรับให้เป็น ความดัน ที่ตรงกับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ที่ใช้
รหัสสินค้า |
---|
BN-3RT5-8 |
BN-3RT5-10 |
BN-3RT5-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,086.82 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 2,085.12 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 2,085.12 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1/2 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc |
เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน | คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 1.0 |
บังคับของเหลว | อากาศ | ความทนความดัน(MPa) | 1.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 5 to 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง