(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วลดความดันขนาดกะทัดรัด (กว้าง 35 มม.)
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/4 |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/4 | เกจวัดความดัน | ไม่ |
คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 1.0 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ความทนความดัน(MPa) | 1.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 5 to 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-3R21-8 ในชุด ตัวปรับความดัน BN-3R21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง