(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองชนิดเกลียวใน ความจุสูง
รหัสสินค้า |
---|
BN-2701A-8 |
BN-2701A-10 |
BN-2701A-15 |
BN-2701AD-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,730.17 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 1/4 | คู่มือ | ||
฿ 1,730.17 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 3/8 | คู่มือ | ||
฿ 1,730.17 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.2 | 1/2 | คู่มือ | ||
฿ 4,225.43 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.2 | 1/2 | Auto float type |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 40μm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุเคส | เรซิ่น |
แผ่นป้องกันเคส | การมี | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 to 1.0 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง