(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรอง ชนิดโมดูลาร์ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ขจัดฝุ่น น้ำมัน และน้ำออกจาก อากาศอัด
· ตัวกรองลม พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ แบบโมดูลาร์
· ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ จะถูกระบายออกโดยอัตโนมัติเมื่อ ความดัน ลดลงต่ำกว่า 0.05 MPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ป้องกันการทำงานผิดพลาด อุปกรณ์นิวเมติกส์ ที่เกิดจากฝุ่น น้ำมัน และน้ำที่มีอยู่ใน อากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
BN-27T5-8 |
BN-27T5-10 |
BN-27T5-15 |
BN-27T5H-8 |
BN-27T5H-10 |
BN-27T5H-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,586.82 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.3 | 1/4 | 0.05 to 1.0 | ||
฿ 1,615.41 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 3/8 | 0.05 to 1.0 | ||
฿ 1,586.82 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 1/2 | 0.05 to 1.0 | ||
฿ 2,768.80 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.3 | 1/4 | 0.05 to 1.4 | ||
฿ 2,768.80 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 3/8 | 0.05 to 1.4 | ||
฿ 2,768.80 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 1/2 | 0.05 to 1.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | คู่มือ |
วัสดุเคส | โลหะที่มี เกจวัดระดับ | แผ่นป้องกันเคส | ไม่ | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง