(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก สเตนเลส มีพื้นผิวด้านบน / ด้านล่างที่ การขัดเงา ด้วย
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่แก้ไขตัวอย่างเข้าที่ด้วยแรงดูด
·ทำจาก สเตนเลส ทั้งผิวด้านบนและด้านล่างเสร็จสิ้นด้วยการ การขัดเงา
·รวม ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ สายยาง ยูรีเทน มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ 6 มม. และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ 4 มม.
·เรายังรับคำสั่งพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
VA-131 |
VA-631 |
VA-931 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค/ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม | ขนาด (φ) | ขนาดตัวอย่างที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,128.68 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สำหรับ 4 นิ้ว | 125 | Φ90มม. หรือมากกว่า | ||
฿ 7,258.99 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สำหรับ 2 นิ้ว | 60 | φ20มม. หรือมากกว่า | ||
฿ 9,542.88 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ 3 นิ้ว | 90 | φ30มม. หรือมากกว่า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง