(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับปรับความสูงของระยะ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเป็นของตัวเองหรือรวมกันเพื่อปรับความสูงทีละ 1 มม.
·มีตำแหน่งการยึดที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการยึดเมื่อรวม แผ่น หลาย ผ้าใบแลพแผ่นชีต ความหนา 10 มม. และ 20 มม.
·สามารถ สเปค ความหนาได้ถึง 100 มม. เมื่อต้องการความหนา 50 มม. ขึ้นไป
·ระบุความหนาที่ต้องการ (ตัวอย่าง) SS-6011-80 ใน เคส ความหนา 80 มม. และขนาด 60 × 60 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SS-6011-1 |
SS-6011-2 |
SS-6011-3 |
SS-6011-4 |
SS-6011-5 |
SS-6011-6 |
SS-9011-1 |
SS-9011-2 |
SS-9011-3 |
SS-9011-4 |
SS-9011-5 |
SS-9011-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ประเภทหลุมที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ของชิ้นส่วน พิทช์ 50 × 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.47 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 × 60 | 1 | φ4.5 | ||
฿ 1,340.10 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 × 60 | 5 | φ4.5 | ||
฿ 1,346.30 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 × 60 | 10 | φ4.5 | ||
฿ 1,325.91 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 × 60 | 10 | 4-M4 | ||
฿ 1,361.80 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 × 60 | 20 | φ4.5 | ||
฿ 1,361.80 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 × 60 | 20 | 4-M4 | ||
฿ 1,404.55 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 × 90 | 1 | φ4.5 | ||
฿ 1,642.24 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 × 90 | 5 | φ4.5 | ||
฿ 1,903.42 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 × 90 | 10 | φ4.5 | ||
฿ 1,883.03 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 × 90 | 10 | 4-M4 | ||
฿ 2,810.53 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 × 90 | 20 | φ4.5 | ||
฿ 2,810.53 | CHS ACCESARRY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 × 90 | 20 | 4-M4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ หลัก / กระบวนการเตรียมผิว | อะลูมิเนียม / อะ ลูไมต์ สีดำ ซาติน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง