1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์ อัตโนมัติ

ไมโครมิเตอร์ อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,229.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไมโครออโต้เป็น หัวไมโครมิเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อัตโนมัติพร้อมสเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ห้าเฟส
·ทรงพลังอย่างยิ่งด้วย แรงดึง 10 กก.
· ความละเอียด สูงมากเนื่องจากอัตราส่วนการลดลง 1:50
·ติดตั้งเป็น มาตรฐาน พร้อม เซนเซอร์ ขีด จำกัด ที่สามารถใช้เป็นจุดกำเนิดได้
· ชุดขับมอเตอร์ ตัวควบคุม รองรับการใช้งาน คือ QT-A series 0.35 A / ประเภทเฟส

รหัสสินค้า
AMH-13
AMH-15
AMH-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)

฿ 12,229.22

CHS ACTUATORS 1 ชิ้น 18 วัน 0 ถึง 13

฿ 13,571.66

CHS ACTUATORS 1 ชิ้น 6 วัน 0 ถึง 15

฿ 13,573.21

CHS ACTUATORS 1 ชิ้น 18 วัน 0 ถึง 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มอเตอร์ ใช้แล้ว แกน มอเตอร์ ไร้ คอร์/แกน บังคับ(N) 68.6

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีวิธีใช้สินค้าหรือไม่?
ตอบ: กรุณาใช้ตัวควบคุมเฉพาะ AMC-4 และหากมียูนิตหลายตัวให้สลับเป็นยูนิตเดียวในแต่ละครั้ง AMC-4 ยังสามารถควบคุมปรับความเร็วได้อีกด้วย