(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เวที XYZ ที่รวมสเตจ XY อลูมิเนียมคุณภาพสูงและสเตจแบบบางของแกน Z
·มีทั้งแบบ รุ่นมาตรฐาน และแบบสมมาตรที่สามารถกำหนดค่าให้สมมาตรได้
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการ การวางตำแหน่ง แม่นยำของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LT-4047-S1 |
LT-4047-SR1 |
LT-5047-S1 |
LT-5047-SR1 |
LT-6047-S1 |
LT-6047-SR1 |
LT-7047-S1 |
LT-7047-SR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Y) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Z) (มิลลิเมตร) | ไกด์ การเคลื่อนย้าย | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,636.25 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 40 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 42,636.25 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 40 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | ประเภทสมมาตร | ||
฿ 44,449.41 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 44,449.41 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | ประเภทสมมาตร | ||
฿ 45,813.55 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 60 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 45,813.55 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 60 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | ประเภทสมมาตร | ||
฿ 51,658.68 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70 | 70 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 51,658.68 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 70 | 29.4 | ±6.5 | ±6.5 | 0 ถึง 10 | HG-VCR (ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ) | ประเภทสมมาตร |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | แต่ละ แกน 0.5 มม |
ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน | ด้าน แกน XY | ทิศทางการเคลื่อนที่ | 3 ทิศทาง แกน XYZ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง