1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งกลไก ชนิด O (ไม่มีตัวยึดเลนส์-บาร์เรล) (สเตจแบบแมนนวล)

ขาตั้งกลไก ชนิด O (ไม่มีตัวยึดเลนส์-บาร์เรล) (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,990.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตเคลื่อนที่พร้อมร่องหางเหยี่ยวสำหรับเป็นไกด์นำทาง

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตเคลื่อนที่พร้อมร่องหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) สำหรับไกด์นำทาง
· วิธีการฟีดแบบแร็คแอนด์พีเนียนช่วยให้เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางไกล
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
· มีทั้งแบบไม่มีแคลมป์และมีแคลมป์

รหัสสินค้า
LT-211-1
LT-211-1CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์

฿ 15,990.37

CHS MICROSCOPE STAND 1 ชิ้น 6 วัน 101 ถึง 4.94.9ไม่

฿ 18,611.70

CHS MICROSCOPE STAND 1 ชิ้น 6 วัน 105 ถึง 309.8[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมี่ยม ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบแร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ
พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 25 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 25 การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 18 มม.
ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน มือจับเดี่ยว ทิศทางการเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง แกน XYZ