(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แท่น DT XYZ-Axis (แท่นปรับระดับ) รุ่น LT จาก CHUO PRECISION INDUSTRIAL
- มี 4 ขนาด 40, 60, 90 และ 140 mm
- จังหวะการเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ±10 mm ถึง ±50 mm
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 mm/ส่วน
- ความแม่นยำในการเคลื่อนตัวตรง 0.03 mm
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5 N ถึง 30 N
- วัสดุของรุ่น XYZ-Axis Manual Stages LT ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอลูไมต์สีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Y) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Z) (มิลลิเมตร) | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,204.78 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 31,198.58 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 44,657.07 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 44,650.87 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 32,559.62 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 32,553.42 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 47,368.30 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 47,362.10 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 19,404.48 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 19,399.83 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 31,518.99 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 31,514.34 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 20,757.77 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 20,754.67 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 34,228.66 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 34,225.56 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 20,782.57 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 20,777.92 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 32,895.52 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 32,892.42 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 22,137.40 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 22,131.20 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 35,608.29 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 35,600.54 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 21,371.98 | XYZ STAGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 23,509.29 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับเดี่ยว | ||
฿ 36,528.05 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 36,524.95 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 24,867.22 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 24,862.57 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับ คู่ | ||
฿ 39,239.27 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed | ||
฿ 39,236.17 | CHS XYZ STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การมี | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 40 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 19.6 |
ชนิดแคลมป์ | ประเภท ก้านโยก | ทิศทางการเคลื่อนที่ | 3 ทิศทาง แกน XYZ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง