(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นหน่วยเคลื่อนที่ที่ใช้ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว สำหรับ ไกด์ เคลื่อนย้าย
[คุณสมบัติ]
·หน่วยเคลื่อนที่ที่ใช้ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว (แบบ DT) สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
· ขนาด และจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
·วิธีการป้อนแบบแร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ในระยะทางไกล
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ การวางตำแหน่ง ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
· ยึด ใน ตำแหน่ง ใด ๆ ด้วยที่จับ แคลมป์ยึด อย่างแน่นหนา
รหัสสินค้า |
---|
LM-213-1 |
LM-213-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,778.89 | CHS XZ_YZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 27,031.79 | CHS XZ_YZ STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม. | มือจับคู่ ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้นผิว แนวนอน X | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ประเภท | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การมี | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 60 |
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 60 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.4 | ชนิดแคลมป์ | ชนิดสกรู ลูกบิด |
ทิศทางการเคลื่อนที่ | 2 ทิศทางของ แกน YZ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง