1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกนิโอมิเตอร์สเตจแบบแนวนอน (สเตจแบบแมนนวล)

CHS OBLIQUE STAGES

โกนิโอมิเตอร์สเตจแบบแนวนอน (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,218.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจลาดเอียงแนวนอนแบบเพลาเดียวที่มีตำแหน่งศูนย์กลางการหมุนและปริมาณการถ่ายโอนที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
TS-R611
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 38,218.79

CHS OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน X พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 41 ถึง 60 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 41 ถึง 60
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 วิธีการให้อาหาร สกรู งานละเอียด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดซับซ้อน
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมี่ยม สีดำแข็ง ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การมี
พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 60 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 60 พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4
ชนิดแคลมป์ ประเภท ก้านโยก การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 10′37″ ทิศทางการเคลื่อนที่ หมุนในทิศทางเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-R611 ในชุด โกนิโอมิเตอร์สเตจแบบแนวนอน (สเตจแบบแมนนวล)