1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจสกรูแกน Z (สเตจแบบแมนนวล)

สเตจสกรูแกน Z (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,439.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ สเตจแกน Z ขนาดเล็กสามแบบ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
▪ มีรุ่นที่ใช้ไกด์เคลื่อนที่แบบร่องหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) และสเตจลูกกลิ้งจำหน่าย
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การวางตำแหน่งกล้อง เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
· RM-Z และ RX-Z สามารถยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้แคลมป์แบบแรงยึดสูง

รหัสสินค้า
RM-Z
RX-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์

฿ 5,439.62

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 401 ถึง 4.930114.9[มาตรฐาน] ชนิดสกรู ลูกบิด

฿ 5,498.76

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 605 ถึง 3060189.8ประเภท ก้านโยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง 25 วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมี่ยม ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การมี
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 0.5 มม. ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน Z 1 ทิศทาง