1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจแกน Z ที่ใช้งานได้ยาวนาน 40 × 50 (สเตจแบบแมนนวล)

CHS Z STAGES

สเตจแกน Z ที่ใช้งานได้ยาวนาน 40 × 50 (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,500.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจแกน Z ซึ่งใช้ร่องหางเหยี่ยว, ร่อง V, และลูกกลิ้งสำหรับไกด์เคลื่อนที่

[คุณสมบัติ]
· สเตจแกน Z ซึ่งใช้ร่องหางเหยี่ยว (ชนิด D-T), ร่อง V และลูกกลิ้ง (ชนิด V-CR) สำหรับไกด์เคลื่อนที่
· วิธีการฟีดแบบแร็คแอนด์พีเนียนช่วยให้เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางไกล
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ

รหัสสินค้า
LV-111
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 31,500.39

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 18 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 41 ถึง 60
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 วิธีการให้อาหาร แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ประเภท วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การมี พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 40
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 50 พิกัดน้ำหนัก(N) 39.2 ชนิดแคลมป์ ชนิดสกรู ลูกบิด
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 18 มม. ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน มือจับคู่ ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน Z 1 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LV-111 ในชุด สเตจแกน Z ที่ใช้งานได้ยาวนาน 40 × 50 (สเตจแบบแมนนวล)