1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โครงแบบบาง Z-Axis (เวทีแบบแมนนวล)

CHS Z STAGES

โครงแบบบาง Z-Axis (เวทีแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,889.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจที่บางน้ำหนักเบาซึ่งใช้ร่อง V และลูกกลิ้งไขว้สำหรับไกด์เคลื่อนที่

รหัสสินค้า
LZ-947-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19,889.16

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 17 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 61 ถึง 90 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 61 ถึง 90
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 วิธีการให้อาหาร ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 90
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 90 พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4 ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ 0.5mm ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน ด้าน ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน Z 1 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZ-947-S1 ในชุด โครงแบบบาง Z-Axis (เวทีแบบแมนนวล)