(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแกน Z แบบยกขึ้น/ลงซึ่งมีทั้งความแข็งแกร่งและความเบา ด้วยการผสานรวมวิธี HG-VCR และอะลูมิเนียมอัลลอย
[คุณสมบัติ]
· สำหรับวิธีการฟีดมีตัวเลือกทั้งวิธีฟีดสกรู วิธีไมโครมิเตอร์มาตรฐานและวิธีไมโครมิเตอร์แบบละเอียด
· มาพร้อมไกด์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิม (วิธี HG-VCR)
· สามารถใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และชิ้นงานอื่น ๆ อย่างแม่นยำ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับการเคลื่อนไหวของเซนเซอร์และกล้องถ่ายภาพในแนวตั้ง
· มีตารางตัวอย่างเครื่องมือวัดสำหรับปรับการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
LV-4042-1 |
LV-4042-6 |
LV-4042-8 |
LV-5042-1 |
LV-5042-6 |
LV-5042-8 |
LV-6042-1 |
LV-6042-6 |
LV-6042-7 |
LV-6042-8 |
LV-7042-1 |
LV-7042-6 |
LV-7042-7 |
LV-7042-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,016.53 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 40 | 40 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.5mm | ||
฿ 20,674.09 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | 40 | 40 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.5mm | ||
฿ 24,253.93 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 40 | 40 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.1mm | ||
฿ 22,919.23 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.5mm | ||
฿ 21,576.80 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.5mm | ||
฿ 25,156.63 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.1mm | ||
฿ 23,374.46 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 60 | 60 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 22,032.02 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | 60 | 60 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 34,592.46 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ | 60 | 60 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 25,611.86 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 60 | 60 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.1mm | ||
฿ 24,732.40 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 70 | 70 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 23,389.96 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | 70 | 70 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 35,950.39 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ | 70 | 70 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.5mm | ||
฿ 26,969.80 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 70 | 70 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.1mm |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้นผิว แนว แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.3 |
ความขนาน(ไมโครเมตร) | 100 | ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง