1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจขนาดเล็ก (แกน XY) (สเตจแบบแมนนวล)

CHS XY STAGES

สเตจขนาดเล็ก (แกน XY) (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,392.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตเคลื่อนที่แกน X/Y ที่มีวิธีฟีดที่แตกต่างกันภายในพื้นที่ขนาด 30 มม. × 30 มม.

รหัสสินค้า
SRS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,392.32

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) บอลเลื่อน พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 30 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 30
พิกัดน้ำหนัก(N) 9.8 การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 0.5 มม. ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน XY 2 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRS-2 ในชุด สเตจขนาดเล็ก (แกน XY) (สเตจแบบแมนนวล)