(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สเตจ งานละเอียด โดยใช้ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ (ชนิด V-CR) สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นการ การวางตำแหน่ง แม่นยำและ สเตจ การสุ่มตัวอย่างของอุปกรณ์ตรวจวัด
■[LD-241] [LD-243]
ส่วนปฏิบัติการติดอยู่ตรงกลางหรือด้านข้าง
การป้อนจะดำเนินการด้วย ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน หรือ ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล
■[LD-242]
ใช้ได้กับ สเกลเวอร์เนียร์ หรือแมกเนสเกล
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 121 ถึง | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 121 ถึง | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | โครเมี่ยม สีดำแข็ง |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 125 | พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 150 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 245 | ความขนาน(ไมโครเมตร) | 60 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) | 0.02 |
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) | 0.02 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) | 0.01 | ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท |
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | 0.5mm | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน XY 2 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง