1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ (แท่นปรับระดับ)

สเตจ (แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,943.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือยูนิตเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้ยาวนานซึ่งใช้ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว สำหรับตัว ไกด์

[คุณสมบัติ]
· บล็อค สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ยาวนาน
·คุณสามารถเพิ่มลงใน ราง
·มี มือจับ สี่แบบ
·รวม สติ๊กเกอร์ดัชนี
·สามารถวางลงใน ตำแหน่ง ใดก็ได้

รหัสสินค้า
LS-414L1
LS-414L2
LS-414L3
LS-414L4
LS-414SL1
LS-414SL2
LS-414SL3
LS-414SL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน ความยาว ราง

฿ 9,943.87

CHS X STAGES 1 ชิ้น 5 วัน 10ประมาณ 18 มมมือจับ เดียว100 มม

฿ 10,416.14

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ประมาณ 18 มมมือจับ เดียว200 มม

฿ 11,334.35

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ประมาณ 18 มมมือจับ เดียว300 มม

฿ 12,251.00

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ประมาณ 18 มมมือจับ เดียว400 มม

฿ 13,983.58

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 10ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed100 มม

฿ 14,455.86

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed200 มม

฿ 15,374.06

CHS X STAGES 1 ชิ้น 31 วัน 10ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed300 มม

฿ 16,290.72

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed400 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ประเภท วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 40
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 40 พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4 ชนิด สเตจ X
ชนิดแคลมป์ ประเภท ก้านโยก ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง