1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แกน X ( ส สเตจ แท่นปรับระดับ)

สกรู แกน X ( ส สเตจ แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,975.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกน X -motion แบบ ละเอียด ฟีดใช้ร่องประกบสำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)

รหัสสินค้า
RM-X
RX-X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์

฿ 4,989.04

CHS X STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4030119.8[มาตรฐาน] ชนิดสกรู ลูกบิด

฿ 4,975.09

X STAGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 60601819.6ประเภท ก้านโยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง 25 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมี่ยม ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สเตจ X การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ประมาณ 0.5 มม.
ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง