(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Z stage high accuracy and high rigidity type (automatic stage)

Z stage high accuracy and high rigidity type (automatic stage)

[Features]
· An ultra high precision motorized XY stage designed especially for machine accuracy.
· Can be used for automatic positioning applications of various types of sensor and workpiece.
· The positions of the origin sensor and limit sensor can be adjusted.

PDF

Japanese Only

Part Number
ALZ-105-H1S
ALZ-510-H1S
ALZ-903-H1S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Load Capacity (Range)
(N)
Moment Rigidity And Pitch Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Yaw Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Roll Rigidity
("/N•cm)
61 Day(s) or more 125160±2550.1~1000.10.050.05
42 Day(s) or more 150200±505~300.050.030.03
31 Day(s) or more 90100±1550.1~1000.150.10.1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Z Stage Motor Used Equivalent to PK545NAW Main Material Steel
Travel Guide V Groove And Cross Roller Surface Treatment Kanigen Plating Load Capacity(N) 98
Moving Direction Z Axis 1 Direction Scale No Feed screw pitch(mm) 1