(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

High-grade XY Stage (Automatic Stage)

High-grade XY Stage (Automatic Stage)

[Features]
· A high precision and high rigidity motorized stage that employs the HG-VCR system.
· Available as a precision screw specification, a ball screw specification, and a ball screw specification with scale.
· Can be widely used for applications which require the precise positioning of cameras, sensors, etc.

PDF

Japanese Only

Part Number
ALD-4011-G0M
ALD-4011-G0M-R
ALD-4011-G1M
ALD-4011-G1M-R
ALD-5012-G0M
ALD-5012-G0M-R
ALD-5012-G1M
ALD-5012-G1M-R
ALD-6012-G0M
ALD-6012-G0M-R
ALD-6012-G1M
ALD-6012-G1M-R
ALD-7013-G0M
ALD-7013-G0M-R
ALD-7013-G1M
ALD-7013-G1M-R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Stroke (X Distance)
(mm)
Stroke (Y Distance)
(mm)
Moment Rigidity And Pitch Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Yaw Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Roll Rigidity
("/N•cm)
Feed screw pitch
(mm)
Type Feed screw specification
6 Day(s) or more 4040±7.5±7.50.60.50.60.5Standard TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 4040±7.5±7.50.60.50.60.5Symmetrical TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 4040±7.5±7.50.60.50.61Standard TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 4040±7.5±7.50.60.50.61Symmetrical TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 5050±10±100.40.30.40.5Standard TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 5050±10±100.40.30.40.5Symmetrical TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 5050±10±100.40.30.41Standard TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 5050±10±100.40.30.41Symmetrical TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 6060±12.5±12.50.20.20.20.5Standard TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 6060±12.5±12.50.20.20.20.5Symmetrical TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 6060±12.5±12.50.20.20.21Standard TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 6060±12.5±12.50.20.20.21Symmetrical TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 7070±15±150.160.120.160.5Standard TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 7070±15±150.160.120.160.5Symmetrical TypePrecision Screw Specification
6 Day(s) or more 7070±15±150.160.120.161Standard TypeThe specification of a ball screw
6 Day(s) or more 7070±15±150.160.120.161Symmetrical TypeThe specification of a ball screw

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type XY Stage Motor Used Equivalent to PK523HPB Main Material Aluminum Alloy
Travel Guide HG-VCR (V-groove and Cross Roller) Stage Face Thickness H(mm) 50 Surface Treatment Black anodize satined
Load Capacity (Range)(N) 30.1~50 Load Capacity(N) 39.2 Moving Direction 2 Direction of XY Axis
Scale No