(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

X stage high accuracy and high rigidity type (automatic stage)

Part Number
ALS-105-H1S
ALS-510-H1S
ALS-903-H1S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMotor Used Stage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Stage Face Thickness H
(mm)
Stroke (X Distance)
(mm)
Load Capacity
(N)
Moment Rigidity And Pitch Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Yaw Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Roll Rigidity
("/N•cm)
61 Day(s) or more [5-Phase Stepping Motor - Standard] Equivalent to PK545NBW12516060±253920.050.050.03
81 Day(s) or more [5-Phase Stepping Motor - Standard] Equivalent to PK545NBW15020065±504900.010.010.01
31 Day(s) or more [5-Phase Stepping Motor - Standard] Equivalent to PK543NBW9010055±151960.10.10.05

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type X Stage Main Material Steel Travel Guide V Groove And Cross Roller
Surface Treatment Kanigen Plating Load Capacity (Range)(N) 100.1~ Moving Direction X Axis 1 Direction
Scale No Feed screw pitch(mm) 1