1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อแข็งแรงพิเศษ, ซีรีส์ 14th–34th, ล้อ Heavy-Duty Plus Kite

ลูกล้อแข็งแรงพิเศษ, ซีรีส์ 14th–34th, ล้อ Heavy-Duty Plus Kite
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,832.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนหมุนของฮาร์ดแวร์ใช้เพลทเหล็กกล้าความหนา 6 มม. และชุบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการสึกและผิดรูปที่เกิดจากการบรรทุกของหนักหรือแรงกระแทก
· นอกจากนี้ยังมีแรงต้านการหมุนน้อย ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นเป็นเวลานาน
· มีช่องใส่จาระบีบนฮาร์ดแวร์หมุน ตัวรับ และแกน
· ส่วนขาของฮาร์ดแวร์ประกอบจากเพลทเหล็กกล้าเชื่อมแข็งแรง ความหนา 6 มม.

รหัสสินค้า
14PK-100
14PK-125
14PK-150
14PK-200
34PK-100
34PK-150
34PK-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 2,203.45

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์14310138

฿ 2,373.01

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์16512741

฿ 2,592.73

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์18415244

฿ 2,801.27

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์24120344

฿ 1,832.45

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท143101-

฿ 2,192.11

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท184152-

฿ 3,371.52

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท241203-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 485.01 ถึง 750.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 588.6
วัสดุ ล้อ Plaskite ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 80(90) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 80(90) เบาะนั่งก(มิลลิเมตร) 114
เบาะนั่ง B(มิลลิเมตร) 114 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 51 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก