1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อปั๊มขึ้นรูปชนิด KB, โหลดปานกลาง, ล้อชนิดขาตาย (พร้อมเบรก), มีตลับลูกปืน

ลูกล้อปั๊มขึ้นรูปชนิด KB, โหลดปานกลาง, ล้อชนิดขาตาย (พร้อมเบรก), มีตลับลูกปืน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อชนิดขาตายพร้อมเบรก
· เมื่อใช้ OHJB และ OHJS ร่วมกัน รถเข็นจะมีแรงล็อคมากขึ้นเนื่องจากมีการล็อคทั้งสี่ล้อ
· สามารถล็อคและปลดเบรกได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียวด้วยก้านโยกแบบใช้เท้าเหยียบ
· รถเข็นสามารถล็อคอยู่กับที่ได้เมื่อหยุดที่ทางลาดหรือมีการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
OHKB-100
OHKB-130
OHKB-150
OHKB-200
OHUKB-100
OHUKB-130
OHUKB-150SALE
OHUKB-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่งก
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 886.08

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 14480.01 ถึง 140.0098.1ยาง-75(80)40(45)1158010035

฿ 1,267.78

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 177140.01 ถึง 220.00176.6ยาง-93(103)52(58)1379313038

฿ 1,403.04

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198140.01 ถึง 220.00196.2ยาง-94(102)53(57)1379315045

฿ 2,013.74

OHK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 250220.01 ถึง 320.00245.3ยาง-103(113)54(64)15510220045

฿ 1,357.03

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 144140.01 ถึง 220.00176.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(80)40(45)1158010032

฿ 1,905.40

OHK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 177220.01 ถึง 320.00245.3ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน93(103)52(58)1379313035

฿ 2,563.53

฿ 1,252.28

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198220.01 ถึง 320.00294.3ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน94(102)53(57)1379315038

฿ 3,750.00

OHK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250320.01 ถึง 485.00392.4ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน103(113)54(64)15510220042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง