1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ กดอัด เพลาหมุนชนิด J พร้อม ตลับลูกปืน สำหรับโหลดขนาดกลาง

ลูกล้อ กดอัด เพลาหมุนชนิด J พร้อม ตลับลูกปืน สำหรับโหลดขนาดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ในฐานะที่เป็น ลูกล้อ อุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายน้ำหนักปานกลางถึงหนัก และเป็น ลูกล้อ แกร่งที่ใช้บ่อยที่สุด
· โครงสร้างกลวงของชิ้นส่วนหมุนช่วยเพิ่มพื้นที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ลดการสึกหรอและความเสียหายที่เกิดจากการหลวมและหลวม และทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรง ช่วยให้การทำงานราบรื่นเป็น ระยะเวลา นาน

รหัสสินค้า
OHJ-75
OHJ-100
OHJ-130
OHJ-150
OHJ-180
OHJ-200
OHJ-250
OHUJ-75
OHUJ-100
OHUJ-130
OHUJ-150
OHUJ-200
OHUJ-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่งก
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 490.90

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10135.01 ถึง 80.0078.5ยาง-หลุมเจาะรู60 (66)60 (66)8282753227

฿ 729.45

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 14480.01 ถึง 140.0098.1ยาง-หลุมเจาะรู68 (73)68 (73)95951003535

฿ 1,126.35

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 177140.01 ถึง 220.00176.6ยาง-หลุมเจาะรู76.5 (83)76.5 (83)1081081303840

฿ 1,273.79

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 198140.01 ถึง 220.00196.2ยาง-หลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201504545

฿ 1,819.67

OHK CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 240220.01 ถึง 320.00225.6ยาง-หลุมเจาะรู106 (112)106 (112)1401401804558

฿ 1,897.43

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 250220.01 ถึง 320.00245.3ยาง-หลุมเจาะรู106 (112)106 (112)1401402004558

฿ 3,424.77

OHK CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 305320.01 ถึง 485.00323.7ยาง-รูกลม1251251601602505071

฿ 799.19

OHK CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10180.01 ถึง 140.00117.7ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู60 (66)60 (66)8282753227

฿ 1,132.67

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 144140.01 ถึง 220.00176.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู68 (73)68 (73)95951003235

฿ 1,640.69

OHK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 177220.01 ถึง 320.00245.3ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู76.5 (83)76.5 (83)1081081303540

฿ 1,921.58

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198220.01 ถึง 320.00294.3ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201503845

฿ 2,751.26

OHK CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 250320.01 ถึง 485.00392.4ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู106 (112)106 (112)1401402004258

฿ 5,292.63

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 305485.01 ถึง 750.00490.5ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม1251251601602504571

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง