(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น่าสนใจและ ยืดหยุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อสัมผัสในร่ม
รหัสสินค้า |
---|
S2ST-1000 |
S2ST-1200 |
S2ST-1600 |
S2ST-2000 |
S2ST-400 |
S2ST-600 |
S2ST-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,335.60 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1000 | ||
฿ 1,463.45 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1200 | ||
฿ 1,655.22 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1600 | ||
฿ 1,846.99 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2000 | ||
฿ 1,079.91 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | ||
฿ 1,163.13 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 600 | ||
฿ 1,271.68 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | สายเบรด | ไม่ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม |
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) | 18.5 | การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนขนาด สกรู | G1/2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง