1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สแตนเลส - ชนิดเกลียว ยูเนี่ยนแบบกันความร้อน สำหรับ SGP-VA&SUS IU-V

สแตนเลส - ชนิดเกลียว ยูเนี่ยนแบบกันความร้อน สำหรับ SGP-VA&SUS IU-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,005.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เราจัดเตรียมสินค้าสแตนเลสที่มีความคงที่ตั้งแต่การหล่อตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ การผลิตสินค้าควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันและใช้เทคโนโลยีการหล่อและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดจนอุปกรณ์ล่าสุด

รหัสสินค้า
SCS13-IU-V-1/2B
SCS13-IU-V-1B
SCS13-IU-V-2B
SCS13-IU-V-3/4B
SCS13-IU-V-11/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 2,005.94

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 4,306.06

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 9,414.19

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 2,727.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 6,980.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน เกลียวนอก และ หญิง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 40 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่