(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าสแตนเลสของผู้ผลิต ผลิตและจำหน่ายอย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีการหล่อและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การหล่อจนกระทั่งการผลิตสินค้าเสร็จสิ้น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 3 / 8B (10 A) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCS13-MO-3/8B ในชุด ฟิตติ้งเกลียวสแตนเลส ท่อมิเตอร์ (ชนิด O) MO
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง