(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ต เทเปอร์เกลียวใน ST ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SCS13-ST-1/2B |
SCS13-ST-1/4B |
SCS13-ST-1/8B |
SCS13-ST-1B |
SCS13-ST-2B |
SCS13-ST-3/4B |
SCS13-ST-3/8B |
SCS13-ST-3B |
SCS13-ST-4B |
SCS13-ST-11/4B |
SCS13-ST-21/2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.28 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 181.16 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 164.12 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 460.26 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,157.03 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 382.45 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 181.16 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 2,705.42 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 9,104.00 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 769.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,163.48 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง