(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เราจัดเตรียมสินค้าสแตนเลสที่มีความคงที่ตั้งแต่การหล่อตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ การผลิตสินค้าควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันและใช้เทคโนโลยีการหล่อและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดจนอุปกรณ์ล่าสุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 692.52 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 692.52 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 1,505.42 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,479.61 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | ||
฿ 1,002.19 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 692.52 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 7,983.87 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | ||
฿ 12,996.00 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 4B (100 A) | ||
฿ 2,318.32 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,163.48 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 6,346.45 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,126.45 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,073.81 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,073.81 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 2,448.00 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | ||
฿ 5,648.52 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | ||
฿ 1,588.65 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,097.03 ฿ 544.89 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 14,945.03 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3B (80 A) | ||
฿ 24,300.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 4B (100 A) | ||
฿ 3,853.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,530.32 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 11,885.42 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้าม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 1.65 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 130 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง