1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, สามทางตัวที T

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, สามทางตัวที T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นข้อต่อ สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที T ผลิตโดย ON อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCS13-T-1/2B
SCS13-T-1/4B
SCS13-T-1/8B
SCS13-T-1B
SCS13-T-2B
SCS13-T-3/4B
SCS13-T-3/8B
SCS13-T-3B
SCS13-T-4B
SCS13-T-11/2B
SCS13-T-11/4B
SCS13-T-21/2B
SCS14-T-1/2B
SCS14-T-1/4B
SCS14-T-1/8B
SCS14-T-1B
SCS14-T-2B
SCS14-T-3/4B
SCS14-T-3/8B
SCS14-T-3B
SCS14-T-4B
SCS14-T-11/2B
SCS14-T-11/4B
SCS14-T-21/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 253.74

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)

฿ 223.82

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 239.61

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)

฿ 537.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)

฿ 1,389.29

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3042B (50 A)

฿ 354.73

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 237.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

฿ 4,059.81

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043B (80 A)

฿ 15,588.00

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3044B (100 A)

฿ 924.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)

฿ 769.94

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)

฿ 3,324.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)

฿ 476.90

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)

฿ 405.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 4B (8 A)

฿ 405.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 8B (6 A)

฿ 977.03

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161B (25 A)

฿ 2,680.26

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3162B (50 A)

฿ 682.84

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)

฿ 444.39

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 8B (10 A)

฿ 8,296.26

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163B (80 A)

฿ 16,239.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3164B (100 A)

฿ 1,747.35

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)

฿ 1,512.00

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)

฿ 6,119.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3162 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 220 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่