(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - นิปเปิลแบบลึก (สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น) สำหรับท่ออเนกประสงค์
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (13 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (เกลียว) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 3 / 4B (20 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ขนาด | 20x13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S2TEF-20X13 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งชุบผิว - นิปเปิลแบบลึก สำหรับท่ออเนกประสงค์ (สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง