(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุสำหรับท่อ Miyako, ฟิตติ้ง และการเดินท่อที่ใช้ในวัตถุประสงค์ตั้งแต่การประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา ฟิตติ้งชุบผิว นิปเปิลอเนกประสงค์สำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
S2T-13 |
S2T-13GX20R |
S2T-20 |
S2T-20GX13R |
S2T-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.77 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | G (เกลียว) | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | ||
฿ 274.29 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | R | G (เกลียว) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13Gx20R | |
฿ 203.81 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | G (เกลียว) | R | 3 / 4B (20 A) | 20 | |
฿ 274.29 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | G (เกลียว) | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20Gx13R | |
฿ 551.78 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | G (เกลียว) | R | 1B (25 A) | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง