1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาอุปกรณ์ชุบ - สกรู ด้านใน - พร้อม น๊อตตัวเมีย ด้านข้าง -M149GMMS

MIY SCREWED FITTING

วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาอุปกรณ์ชุบ - สกรู ด้านใน - พร้อม น๊อตตัวเมีย ด้านข้าง -M149GMMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 706.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อประปาที่ผลิตโดย miyako, inc. วัตถุประสงค์มีตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึง อุปกรณ์ที่ ใช้ใน อุตสาหกรรม - สกรู ข้อต่อสามทางที - M149GMMS พร้อม น๊อตตัวเมีย ด้านข้าง
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว:ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
M149GMMS-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 706.80

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (13 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 G (เกลียว)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (13 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) 1 / 2B (13 A)
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ขนาด 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M149GMMS-13 ในชุด วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาอุปกรณ์ชุบ - สกรู ด้านใน - พร้อม น๊อตตัวเมีย ด้านข้าง -M149GMMS