(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับการทำท่ออุปกรณ์ ข้อต่อฟิตติ้งและท่อประปาที่ผลิตโดย Miyako, Inc. ตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึงใช้ใน อุตสาหกรรม - ข้อต่อฟิตติ้งอุปกรณ์สำหรับประปา - ข้อต่อฟิตติ้งอุปกรณ์ชุบเคลือบ - ข้อต่อยูเนี่ยน
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (13 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ขนาด | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M153M-13 ในชุด วัสดุ เสริมสำหรับการทำท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปา ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ชุบ – ข้อต่อฟิตติ้ง-ยูเนี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง