1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, ฝาอุดทองเหลือง

วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, ฝาอุดทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - ฝาอุดทองเหลือง
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ

รหัสสินค้า
M154NK-6
M154NK-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาด

฿ 341.56

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A)6

฿ 399.00

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ฝาครอบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่