(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุเสริมสำหรับท่อมิยาโกะ ฟิตติ้ง และท่อที่ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่น้ำประปาทั่วไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา และบุชชิ่งทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
M154NB-6X3 |
M154NB-10X3 |
M154NB-10X6 |
M154NB-13X3 |
M154NB-13X6 |
M154NB-13X10 |
M154NB-20X10 |
M154NB-20X13 |
M154NB-25X13 |
M154NB-25X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.77 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 6x3 | |
฿ 251.46 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 10x3 | |
฿ 251.46 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 10x6 | |
฿ 344.58 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 13x3 | |
฿ 344.58 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 13x6 | |
฿ 344.58 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 3 / 8B (10 A) | 13x10 | |
฿ 463.10 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | 20x10 | ||
฿ 463.10 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20x13 | ||
฿ 847.69 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1B (25 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 25x13 | |
฿ 847.69 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | 25x20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง