1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, นิปเปิลแบบหกเหลี่ยม Gunmetal

วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, นิปเปิลแบบหกเหลี่ยม Gunmetal
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - นิปเปิลแบบหกเหลี่ยม Gunmetal
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ

รหัสสินค้า
M154MN-10
M154MN-13
M154MN-13X10
M154MN-20
M154MN-20X13
M154MN-25
M154MN-25X13
M154MN-25X20
M154MN-30
M154MN-30X20
M154MN-30X25
M154MN-40
M154MN-40X25
M154MN-40X30
M154MN-50
M154MN-50X30
M154MN-50X40
M154MN-65
M154MN-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 ขนาด

฿ 337.93

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)--10

฿ 369.53

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)--13

฿ 334.91

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)R[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)13x10

฿ 402.03

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 4B (20 A)--20

฿ 501.80

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)R3 / 4B (20 A)20x13

฿ 668.10

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1B (25 A)--25

฿ 687.45

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A)R1B (25 A)25x13

฿ 687.45

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 4B (20 A)R1B (25 A)25x20

฿ 719.50

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A)--30

฿ 860.39

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 4B (20 A)R[1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A)30x20

฿ 860.39

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1B (25 A)R[1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A)30x25

฿ 911.79

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 2B (40 A)--40

฿ 1,296.38

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1B (25 A)R1 1 / 2B (40 A)40x25

฿ 1,296.38

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A)R1 1 / 2B (40 A)40x30

฿ 1,206.89

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2B (50 A)--50

฿ 1,616.87

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A)R2B (50 A)50x30

฿ 1,616.87

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)R2B (50 A)50x40

฿ 3,078.44

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2 1 / 2B (65 A)--65

฿ 3,877.03

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[3B (80 A)] 3B (75 A)--75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่