(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง เฟ ข้อต่อเฟอร์รูล แหวน สำหรับ ท่อทองแดง เหมาะสำหรับท่อ ความดัน ระดับกลาง เช่น น้ำ น้ำร้อน ไอน้ำ และ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
M614RK-3 |
M614RK-4 |
M614RK-5 |
M614RK-6A |
M614RK-6B |
M614RK-6.35 |
M614RK-8 |
M614RK-9.52 |
M614RK-10 |
M614RK-12 |
M614RK-12.7 |
M614RK-15 |
M614RK-15.88 |
M614RK-19.05 |
M614RK-22.22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B(6A) | 3 | - | 3 | ||
฿ 63.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B(6A) | 4 | - | 4 | ||
฿ 63.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B(6A) | 5 | - | 5 | ||
฿ 63.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8B(6A) | - | - | 6A | ||
฿ 63.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B(8A) | - | - | 6B | ||
฿ 73.46 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B(8A) | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 73.46 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B(8A) | 8 | - | 8 | ||
฿ 105.51 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B(10A) | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 105.51 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8B(10A) | 10 | - | 10 | ||
฿ 140.58 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1/2B(15A) | 12 | - | 12 | ||
฿ 140.58 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B(15A) | - | 1/2 | 12.7 | ||
฿ 265.40 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5/8B | 15 | - | 15 | ||
฿ 265.40 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5/8B | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 319.68 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4B(20A) | - | 3/4 | 19.05 | ||
฿ 699.60 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7/8B | - | 7/8 | 22.22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทำจากทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ/อากาศ/น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 6.86 | วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง |
ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | G (มีรูต๊าปเกลียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง