(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง เฟ ข้อต่อเฟอร์รูล แหวน สำหรับ ท่อทองแดง เหมาะสำหรับท่อ ความดัน ระดับกลาง เช่น น้ำ น้ำร้อน ไอน้ำ และ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
M150RK-3X3 |
M150RK-5X5 |
M150RK-6X6 |
M150RK-6.35X6.35 |
M150RK-8X8 |
M150RK-9.52X9.52 |
M150RK-12X12 |
M150RK-12.7X12.7 |
M150RK-15X15 |
M150RK-15.88X15.88 |
M150RK-19.05X19.05 |
M150RK-22.22X22.22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.59 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 3 | - | 3 | ||
฿ 162.96 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 5 | - | 5 | ||
฿ 201.48 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | ||
฿ 195.01 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 195.01 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | ||
฿ 284.10 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 501.80 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | ||
฿ 501.80 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | ||
฿ 1,064.44 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | ||
฿ 1,064.44 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 1,306.86 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 | ||
฿ 2,687.84 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 7/8 | 22.22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.86 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง