(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อนี้ประกอบด้วยตัวเครื่องหลักและน็อตส่วนบานของท่อเชื่อมต่อผ่านการจีบเข้ากับตัวหลักของข้อต่อและพื้นผิวที่นั่งของน็อต
·ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายในที่แคบโดย ทนการสั่นสะเทือน ดีกว่า แหวน ลูกปัดหรือแบบสอด
·แอปพลิเคชัน:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อ ความดัน มี สารทำความเย็น ก๊าซ ความดัน ฯลฯ
·แรงกดดันที่อธิบายด้านล่างมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นโปรดใช้ด้วยความปลอดภัยที่เพียงพอ
· แรงดันใช้งานสูงสุด:6.86 mpa (70 kgf / cm2) ความดัน ใช้งานปกติ:3.43 mpa (35 กก. / ซม. 2)
· อุณหภูมิใช้งาน:-20 ถึง 1500 ° C
รหัสสินค้า |
---|
M148FK-6X6 |
M148FK-6.35X6.35 |
M148FK-8X8 |
M148FK-9.52X9.52 |
M148FK-10X10 |
M148FK-12X12 |
M148FK-12.7X12.7 |
M148FK-15X15 |
M148FK-15.88X15.88 |
M148FK-19.05X19.05 |
M148FK-22.22X22.22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.02 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | ||
฿ 348.02 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 348.02 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | ||
฿ 450.53 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 450.53 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | ||
฿ 738.19 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | ||
฿ 738.19 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | ||
฿ 2,297.68 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | ||
฿ 2,297.68 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 3,544.17 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 | ||
฿ 4,630.87 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 7/8 | 22.22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.86 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง