1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดงชนิดแฟร์, ข้อต่อสามทางชนิดแฟร์

ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดงชนิดแฟร์, ข้อต่อสามทางชนิดแฟร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดนี้ประกอบด้วยตัวโครงสร้างหลักและนัท และเชื่อมต่อตำแหน่งแฟร์ของท่อทองแดง โดยการจีบกับตัวโครงสร้างหลักและนัท (พื้นผิวติดตั้ง)
· ติดตั้งและถอดได้ง่ายแม้ในที่แคบและทนการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าแหวนรูปกรวยหรือประเภทเม็ดมีด

รหัสสินค้า
M149FK-6X6
M149FK-6.35X6.35
M149FK-8X8
M149FK-9.52X9.52
M149FK-10X10
M149FK-12X12
M149FK-12.7X12.7
M149FK-15X15
M149FK-15.88X15.88
M149FK-19.05X19.05
M149FK-22.22X22.22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 470.57

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-6

฿ 470.57

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.35

฿ 450.53

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-8

฿ 616.98

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.52

฿ 616.98

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-10

฿ 1,006.54

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-12

฿ 1,006.54

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.70

฿ 2,924.24

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-15

฿ 2,924.24

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.88

฿ 4,630.87

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.05

฿ 7,187.80

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-7/822.22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.86
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa