1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งท่อทองแดงแบบแฟร์ อะแดปเตอร์เกลียวนอกแฟร์

ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งท่อทองแดงแบบแฟร์ อะแดปเตอร์เกลียวนอกแฟร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด ทนการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าอะบาคัสบีดริงหรือชนิดที่ไม่แฟร์

[คุณสมบัติ]
· การใช้งาน: สำหรับท่อขนส่งน้ำ ลม น้ำมัน ฯลฯ

รหัสสินค้า
M154FK-5X1/8
M154FK-6X1/2
M154FK-6X1/4
M154FK-6X1/8
M154FK-6X3/8
M154FK-6.35X1/2
M154FK-6.35X1/4
M154FK-6.35X1/8
M154FK-6.35X3/8
M154FK-8X1/2
M154FK-8X1/4
M154FK-8X1/8
M154FK-8X3/8
M154FK-9.52X1/2
M154FK-9.52X1/4
M154FK-9.52X1/8
M154FK-9.52X3/8
M154FK-10X1/2
M154FK-10X1/4
M154FK-10X3/8
M154FK-12X1/2
M154FK-12X1/4
M154FK-12X3/8
M154FK-12.7X1/2
M154FK-12.7X1/4
M154FK-12.7X3/8
M154FK-15X1/2
M154FK-15.88X1/2
M154FK-15.88X3/4
M154FK-19.05X1/2
M154FK-19.05X3/4
M154FK-22.22X3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 118.21

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm5-51 / 8B (6 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 2B (15 A)

฿ 130.91

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 108.53

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 7 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 8B (6 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 2B (15 A)

฿ 134.54

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 130.91

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 175.66

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 2B (15 A)

฿ 130.91

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 134.54

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 8B (6 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 2B (15 A)

฿ 182.31

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 182.31

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 8B (6 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 2B (15 A)

฿ 182.31

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 2B (15 A)

฿ 319.68

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 4B (8 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 4B (8 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 654.97

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-151 / 2B (15 A)

฿ 654.97

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 885.34

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.883 / 4B (20 A)

฿ 885.34

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.051 / 2B (15 A)

฿ 885.34

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.053 / 4B (20 A)

฿ 2,464.11

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-7/822.223 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.86 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa