(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดนี้ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและนัท เชื่อมต่อกับปากท่อทองแดงแฟร์โดยการจีบส่วนท่อที่บานเข้ากับตัวโครงสร้างหลักของข้อต่อและพื้นผิวสำหรับติดตั้งของนัท
· นัท เหมาะสำหรับสถานที่คับแคบเนื่องจากติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ข้อต่อเหล่านี้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าข้อต่อแบบสวมอัดชนิดเฟอร์รูล
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสารทำความเย็นแรงดันสูง ท่อก๊าซแรงดันสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
M149FKD-6.35X6.35 |
M149FKD-9.52X9.52 |
M149FKD-12.7X12.7 |
M149FKD-15.88X15.88 |
M149FKD-19.05X19.05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.53 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 616.98 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 1,006.54 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12.70 | ||
฿ 2,924.24 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 4,630.87 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | 19.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / แก๊ส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.86 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง