(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• วัสดุ:บรอนซ์.
รหัสสินค้า |
---|
M154GS-1/2X12.7 |
M154GS-1/2X15.88 |
M154GS-1/2X22.22 |
M154GS-3/4X22.22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.66 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3/8 | 12.70 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 175.66 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 1/2 | 15.88 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 252.14 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 3/4 | 22.22 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 284.10 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 3/4 | 22.22 | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก บรอนซ์ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดเชื่อม | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชื่อม | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง